หน้าหลัก
บล็อก
อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์มีความหลากหลาย Festo นำเสนอโซลูชันแบบบูรณาการที่ยืดหยุ่นโดยใช้วิทยาการนิวเมติกส์ ไฟฟ้า หรือทั้งสองเทคโนโลยีผสมผสานกัน สำหรับผู้ผลิตรถยนต์เช่นเดียวกับซัพพลายเออร์ระดับที่ 1 มีตัวอย่างมากมายให้เห็น
ข้อมูลเชิงลึก
ทำไมความปลอดภัยจึงทำให้เครื่องจักรยานยนต์ช้าลง
ความปลอดภัยเชิงฟังก์ชันในระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรมยานยนต์จะไม่สามารถถือเป็นงานปฏิบัติตามข้อกำหนดในนาทีสุดท้ายได้อีกต่อไป ผู้ผลิตเครื่องจักรต้องการระบบการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การบูรณาการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้น โดยไม่เพิ่มภาระงานด้านวิศวกรรมหรือทำให้การผลิตล่าช้าลง แนวทางนี้ช่วยลดความซับซ้อน รองรับมาตรฐานที่ทันสมัย และสร้างยานยนต์ไฟฟ้าและระบบยานยนต์ที่แข่งขันได้ด้วยความมั่นใจที่มากยิ่งขึ้น
นวัตกรรม
อุตสาหกรรมยานยนต์ผลิตในระดับภูมิภาคอย่างไร
อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าและไดรฟ์ไฮโดรเจนกำลังสร้างรูปลักษณ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรม ในขณะที่วิกฤตการณ์ระดับโลก ความต้องการความยั่งยืนที่เพิ่มมากขึ้น และความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกกำลังสร้างความท้าทายใหม่ๆ แนวทางที่มีแนวโน้มในการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือหลักการ “Local for Local”
อุปกรณ์ติดปลายแขนหุ่นยนต์ปรับปรุง OEE ได้อย่างไร
ประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพสูงสุด และความยืดหยุ่นสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ในเวลาเดียวกันคือสามความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ติดปลายแขนหุ่นยนต์ (EOAT) มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากได้รับการออกแบบมาให้ตรงตามข้อกำหนดของโรงงานผลิตที่ทันสมัยในโรงงานทำตัวถังและโรงงานปั๊มขึ้นรูปโดยเฉพาะ
วางแผนการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ให้ประสบความสำเร็จ
การผลิตเซลล์แบตเตอรี่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโซลูชันการจัดเก็บพลังงานสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อพิจารณาจากความต้องการแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ตลาดนี้จึงมีศักยภาพมหาศาล ในการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ Jochen Luik ผู้จัดการฝ่ายอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกที่ Festo จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นและความท้าทายที่สำคัญที่สุดของการผลิตเซลล์แบตเตอรี่
การใช้งานจริง
ผลิตได้มากขึ้นยี่สิบเท่า
เป้าหมายของบริษัทออโต้คอสเมติกส์ในโครเอเชีย Alfa Car คือ การเพิ่มการผลิตยี่สิบเท่า เพื่อจุดประสงค์นี้ วงจรการผลิตทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติในโรงงานผลิตแห่งใหม่ Festo จัดหาโซลูชันที่สมบูรณ์สำหรับวาล์วกระบวนการมากกว่า 200 รายการ รวมถึงการจัดการโครงการ
การผลิตแบบช่องทางด่วนพิเศษ
ด้วยระดับของระบบอัตโนมัติถึง 95 เปอร์เซ็นต์ โรงงานประกอบของ Scania ในเมืองออสการ์สฮามน์ ประเทศสวีเดน จึงเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตยานยนต์ที่ทันสมัยที่สุดในโลก ด้วยการปรับแต่งเฉพาะขั้นสูง: ที่ส่วนปลายของสายการประกอบ ไม่มีห้องโดยสารของรถบรรทุกคันใดที่เหมือนกัน นั่นคืออุตสาหกรรม 4.0 แล้วหรือยัง ผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติจาก Festo เป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับสิ่งนี้
LED it be
Vescon ผู้ผลิตระบบในออสเตรียได้พัฒนาโซลูชันสำหรับการผลิตไฟหน้ารถ LED ที่ทันสมัยสำหรับโรงงานของซัพพลายเออร์ยานยนต์ที่มีชื่อเสียงในสโลวาเกีย โดยมุ่งเน้นที่การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การประมวลผลขั้นตอนการผลิตที่สำคัญต่อเวลาและการตรวจสอบย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมด้วย: ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคนิคและแอปพลิเคชันของ Festo ซึ่งรับประกันการจัดการที่พร้อมติดตั้ง
ความเร็วในการตรวจสอบแบตเตอรี่
รถยนต์ไฟฟ้ากำลังอินเทรนด์ ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ คือ แบตเตอรี่ที่ทรงพลังและราคาไม่แพง ในสหราชอาณาจักร โครงการนำร่อง AMPLiFII ที่ WMG กำลังวางรากฐานสำหรับแบตเตอรี่แบบลากรุ่นใหม่ มีส่วนร่วม: เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่จาก Horizon Instruments พร้อมโซลูชัน Pick and Place ของ Festo
อยู่ในเส้นทาง
แทร็กและแคมเบอร์ของเพลาส่วนใหญ่จะเป็นตัวกำหนดการควบคุมรถ ในอดีตทั้งสองอย่างต้องตั้งค่าแบบแมนนวลในการผลิตรถยนต์ เครื่องจักรรุ่นปัจจุบันจาก AuE Kassel GmbH ปรับแทร็กและแคมเบอร์อย่างเต็มที่โดยอัตโนมัติในเวลาน้อยกว่า 60 วินาที ส่วนประกอบ Festo รับประกันความแม่นยำและความเร็ว
สู่หัวใจสำคัญ
การผลิตเซ็นเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ต้องการโซลูชันที่ซับซ้อนมากขึ้น แนวคิดเครื่องจักรใหม่จาก IPTE Factory Automation ช่วยให้แผงวงจรพิมพ์บัดกรีได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในตัวเรือนพลาสติก ระบบจัดการพร้อมติดตั้งจาก Festo ช่วยให้รอบเวลาน้อยกว่าสามวินาที แม้จะมีมวลเคลื่อนที่มากกว่า 60 กก.
จุดต่อจุด
โซลูชันเฉพาะลูกค้าของ Volvo ในสวีเดนแสดงให้เห็นว่า การเชื่อมแบบจุดเร็วขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ส่วนผสมสำหรับการกัดสวีเดนนี้: เทคโนโลยีไดรฟ์ไฟฟ้าและกล้องวิชันซิสเต็มจาก Festo ซึ่งเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอัตโนมัติ CPX ซึ่งหมายความว่า มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับชิ้นส่วนโลหะแผ่นของตัวถังวอลโว่ แต่ยังรวมถึงผู้ควบคุมระบบด้วย
ผ่อนคลายไฟหน้ารถ
หากวัสดุถูกผ่อนปรน ผลิตภัณฑ์ก็จะคงรูป การอบอ่อนเป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วสำหรับวัสดุที่กลมกลืนกันภายใน ระบบระบายความร้อนสมัยใหม่ เช่น ระบบจาก CeraCon GmbH จะเคลื่อนย้ายส่วนประกอบในหลายระดับผ่านอุโมงค์ความร้อนเพื่อประหยัดพื้นที่ ในโรงงานแห่งใหม่ ระบบความปลอดภัยและระบบแกนจาก Festo เพิ่มประสิทธิภาพการผ่อนคลายของไฟหน้ารถได้เป็นอย่างดี