ตัวเลข ข้อมูล ข้อเท็จจริง

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท Festo

Festo เป็นทั้งบริษัทชั้นนำระดับโลก และบริษัทครอบครัวที่มีการบริหารจัดการแบบเป็นอิสระ ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศต่างๆ ราว 60 ประเทศ เรานำเสนอเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและวิธีการทางการศึกษาด้านเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมกว่า 35 ประเภท

การก่อตั้ง

  • 1925 ในเมือง Esslingen am Neckar

ยอดขาย (ทั้งหมด)

  • 3.45 พันล้านยูโร

จำนวนพนักงาน (ทั้งหมด)

  • พนักงานประมาณ 20,600 คนทั่วโลก

ส่วนบริหารธุรกิจ

  • ระบบอัตโนมัติ: เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
  • Didactic: ระบบการเรียนรู้ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษา

ลูกค้าของ Festo

  • ระบบอัตโนมัติ: ลูกค้าอุตสาหกรรมกว่า 300,000 รายใน 176 ประเทศ
  • Didactic: ลูกค้าประมาณ 56,000 รายทั่วโลก

การลงทุนด้าน R&D

  • ประมาณ 8% ของยอดขาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์

  • แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ประมาณ 36,000 รายการพร้อมตัวเลือกหลายแสนรายการ
  • โซลูชันลูกค้าที่ออกแบบเองประมาณ 10,000 รายการต่อปี
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติทั้งระบบลมและไฟฟ้า
  • LifeTech กับเทคโนโลยีทางการแพทย์และระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ
  • การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรมเฉพาะด้านและการให้คำปรึกษาด้วนอุตสาหกรรม

ธุรกิจ

  • ในราว 60 ประเทศ

สาขา

  • กว่า 250 สาขา

ตัวแทนจำหน่าย

  • ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในอีก 40 ประเทศ

บริการทั่วโลก

  • ใน 176 ประเทศ

ใบรับรองคุณภาพ

  • ISO 9001 (ตั้งแต่ปี 1990)
  • PED 97/23/EC โมดูล D1 สำหรับถังแรงดัน (ตั้งแต่ปี 2004)
  • ISO/IEC 80079-34 ตั้งแต่ปี 2013 สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับพื้นที่ป้องกันการระเบิด (2004- 2013 ตามมาตรฐาน EN 13980)
  • ISO 13485 (ตั้งแต่ปี 2015)

ใบรับรองความยั่งยืน / การตรวจสอบ

  • Letter of Conformity for Festo SE & Co. KG (en)

ใบรับรองสิ่งแวดล้อม

  • ISO 14001 (ตั้งแต่ปี 1999)
    (EMAS I 1996 – 2002)

การรับรองกลุ่มในเครือข่ายการพัฒนา การผลิต และลอจิสติกส์

  • ตำแหน่งที่ตั้ง 15 รายการตามมาตรฐาน ISO 9001
  • ตำแหน่งที่ตั้ง 15 รายการตามมาตรฐาน ISO 14001
  • ตำแหน่งที่ตั้ง 2 รายการตามมาตรฐาน OHSAS 18001
  • ตำแหน่งที่ตั้ง 9 รายการตามมาตรฐาน ISO 13485

การรับรองบริษัทผู้จัดจำหน่าย

  • บริษัทผู้จัดจำหน่าย 58 รายตามมาตรฐาน ISO 9001