ตัวนำยิ่งยวดมีศักยภาพสูงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยสามารถจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัส โดยใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีการควบคุมสำหรับการจัดเก็บ การทำงานที่ปราศจากฝุ่นและรอยถลอกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนย้ายวัตถุในขณะที่ลอยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดมาก นอกจากนี้ยังสามารถจัดการผ่านกำแพงได้อีกด้วย
ตัวนำยิ่งยวดเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่เป็นเอกลักษณ์: หากทำให้ตัวนำยิ่งยวดเย็นลงต่ำกว่าอุณหภูมิที่กำหนด ตัวนำยิ่งยวดจะสามารถยึดสนามแม่เหล็กถาวรไว้ภายในได้ ซึ่งทำให้เกิดคัปปลิงที่แข็งแกร่งแต่มองไม่เห็น และช่วยให้แม่เหล็กและตัวนำยิ่งยวดอยู่ห่างในระยะที่กำหนด แม้กระทั่งผ่านกำแพง ในของเหลว หรือในสุญญากาศ ตราบใดที่ตัวนำยิ่งยวดยังคงอยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลง หน่วยความจำแม่เหล็กจะบันทึกลายนิ้วมือและตำแหน่งของแม่เหล็ก แม้ว่าทั้งสองจะแยกออกจากกัน
มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่พร้อมสำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุในขณะที่กำลังลอยอยู่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการใหม่ทั้งหมดสามารถเป็นไปได้ด้วยวัสดุตัวนำยวดยิ่ง โมดูลระบบอัตโนมัติของวัสดุตัวนำยวดยิ่งสามารถนำไปใช้กับหัวขับมากมายที่ทำงานอยู่ ซึ่งช่วยให้โมดูลเหล่านี้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องสัมผัสแม้ลำดับการเคลื่อนไหว รูปแบบการวางตำแหน่ง และการจัดการจะผิดปกติ การแยกหน่วยวัสดุตัวนำยิ่งยวดและตัวทำความเย็นแบบไฟฟ้าทำให้ทำงานได้สูงสุดสองชั่วโมงด้วยแนวคิด SupraMotion ล่าสุดที่เรียกว่า SupraCube
การทำให้กระบวนการในห้องปฏิบัติการปราศจากการปนเปื้อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ปัญหาหลักคืออุปกรณ์การทำงานที่ใช้ เช่น หลอดทดลองหรือเครื่องมือวัด ซึ่งถูกนำเข้ามาในพื้นที่ทำงานจากภายนอกและอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนได้
Festo แสดงให้เห็นถึงการบรรจุด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและการขนส่งแบบไร้การสัมผัส ตลอดจนการชั่งน้ำหนักภาชนะแห้งแช่แข็งแบบใช้แล้วทิ้งในห้องคลีนรูมผ่านแนวคิด SupraMotion ในปัจจุบัน โมดูลลอยตัวและผลิตภัณฑ์ SupraMotion จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการทำให้การทำความสะอาดและความสะอาดเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด
โมดูลลอยตัวแบบไม่สัมผัสของ SupraMotion จะเคลื่อนย้ายภาชนะที่ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งไปยังห้องคลีนรูมที่มีสัญลักษณ์กำกับไว้ผ่านแอร์ล็อก โมดูลตัวจับแบบหมุนขนาดกะทัดรัด EHMD ที่ใช้งานได้หลากหลายสามารถเปิดฝาเกลียวของภาชนะได้ทุกแบบ โดยไม่คำนึงถึงความถี่เกลียว จากนั้นจะเคลื่อนย้ายไปยังสถานีถัดไป โดยที่หัวจ่าย VTOE สองหัวจะเติมของเหลวลงในภาชนะ เครื่องชั่งแบบไม่สัมผัสในตัวระบบสายพานลำเลียงในการผลิตช่วยให้ตรวจสอบปริมาณการบรรจุได้อย่างแม่นยำตลอดเวลาตลอดกระบวนการทั้งหมด
แนวคิดของ Festo แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีวัสดุตัวนำยวดยิ่งนวัตกรรมใหม่สามารถผสมผสานกับโซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับภาคส่วนวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้อย่างไร เพื่อสร้างแนวคิดโดยรวมที่เชื่อถือได้ ซึ่งตรงตามมาตรฐานสูงสุดด้านการทำความสะอาดและความสะอาด วิธีนี้สามารถเอาชนะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการได้
เราใช้วัสดุตัวนำยวดยิ่งที่ทำจากวัสดุเซรามิกสำหรับ SupraMotion ซึ่งวัสดุนี้ถูกทำให้เย็นลงถึง -210°C เครื่องทำความเย็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต้องใช้พลังงานสูงสุด 40 วัตต์ต่อตู้แช่แข็ง (ถังทำความเย็น) ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ เอฟเฟกต์การลอยตัวไม่ต้องใช้พลังงานหรือเทคโนโลยีการควบคุม
ความจุความร้อนสูงช่วยรับประกันการทำงานนานหลายนาทีแม้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ในปัจจุบัน เครื่องทำความเย็นมีอายุการใช้งานมากกว่าสิบปี
รูปแบบลอยตัวของวัสดุตัวนำยวดยิ่งที่ไร้สัมผัสและไร้แรงเสียดทานได้นำเสนอโซลูชันที่สวยงามและสะดวกสำหรับปัญหาที่ท้าทายที่สุดในอุตสาหกรรมไฮเทค – ตั้งแต่เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ และไบโอเทคโนโลยี ตลอดจนอุตสาหกรรมยา อาหาร และทางการแพทย์ ไปจนถึงระบบอัตโนมัติของห้องปฏิบัติการ การลดสารปนเปื้อนทุกชนิดให้เหลือน้อยที่สุดจะช่วยปูทางไปสู่เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ระดับ High End ที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่สะอาด มีสุขภาพดี และยั่งยืน
การใช้ตัวนำยิ่งยวดในด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา แต่วันนี้ กระบวนการใหม่และมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์เป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีนี้
ดังนั้น เราจึงตรวจสอบกับพันธมิตรและลูกค้าเกี่ยวกับแนวคิดการใช้งาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในโครงการนำร่องได้ ก้าวไปอีกขั้นด้วยกันและร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีตัวนำยิ่งยวดในงานอุตสาหกรรม!