SupraCube

โมดูลลอยตัวแบบสแตนด์อโลนที่มีขนาดกะทัดรัด

วัสดุตัวนำยวดยิ่งจะต้องอยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะเสมอเพื่อให้ลอยตัวได้ การใช้งานร่วมกับวัสดุตัวนำยวดยิ่งต้องการพื้นที่ติดตั้งค่อนข้างมากหรือเวลาการทำงานของวัสดุตัวนำยวดยิ่งที่ค่อนข้างจำกัดมากจนถึงปัจจุบันนี้เนื่องจากมีตัวทำความเย็นในตัว เรานำเสนอ SupraCube ที่เป็นแนวคิดแรกที่วัสดุตัวนำยวดยิ่งสามารถแยกออกจากตัวทำความเย็นแบบไฟฟ้าและสามารถทำงานอัตโนมัติได้สูงสุดถึงสองชั่วโมง เทคโนโลยีขนาดกะทัดรัดช่วยให้เคลื่อนย้ายและจัดการวัตถุได้โดยไม่ต้องสัมผัส ซึ่งเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดด้านการทำความสะอาดและการรักษาความสะอาดสูงสุด เช่น ระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ด้วย SupraCube การลอยด้วยแม่เหล็กจะลดเหลือเพียงสิ่งจำเป็น: หน่วยฐานแม่เหล็กแบบพาสซีฟที่มีส่วนรองรับการลอยแบบคู่ การออกแบบโมดูลาร์ของระบบช่วยให้ตัวนำยิ่งยวดเย็นลงถึง -210°C ก่อนที่หน่วยทำความเย็นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติและ SupraCube จะถูกแยกออกจากกันเป็นเวลาสูงสุดสองชั่วโมง

การแยกตัวทำความเย็นและวัสดุตัวนำยวดยิ่ง

SupraCube พร้อมใช้งานทันทีที่ระบายความร้อนและแยกออกจากตัวทำความเย็น: สามารถติดตั้งกับปลายแขนของหุ่นยนต์ข้างหนึ่งซึ่งเชื่อมต่อขนานไปกับ SupraCube ตัวอื่นๆ บนระบบขนส่ง หรือสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการนิรภัยที่อยู่ติดกัน การเชื่อมต่อแบบลอยตัวที่มั่นคงระหว่างตัวพาแม่เหล็กและตัวนำยิ่งยวดช่วยให้มีระยะห่างตั้งแต่สิบมิลลิเมตรขึ้นไป โดยมีพื้นที่เพียงพอสำหรับแผ่นกั้นที่สามารถปิดล้อมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดหรือปลอดเชื้อ เป็นต้น

ซึ่งส่งผลให้เกิดการใช้งานที่เป็นไปได้จำนวนมาก ตัวอย่างเช่น:

  • การขนส่งและการแปรรูปเวเฟอร์ภายใต้สภาวะห้องปลอดเชื้อ
  • การแยกและการบรรจุภาชนะพิเศษสำหรับของเหลวที่ละเอียดอ่อน ที่จะถูกแช่แข็งในเวลาต่อมา
  • การปิเปตต์แบบอัตโนมัติและการชั่งน้ำหนักแบบไม่สัมผัสภายใต้สภาวะของความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการที่มากที่สุด

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอื่นๆ

ขณะที่คุณใช้งาน SupraCube ชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟฟ้าสามารถชาร์จโมดูลอื่นๆ ตามลำดับเพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมในการใช้งานที่ราบลื่น ระหว่างการทำงานนั้น SupraCube จะทำงานโดยอัตโนมัติทั้งสิ้นและไม่ใช้ทั้งพลังงานและพลังประมวลผลสำหรับการควบคุมการลอยตัว วัสดุตัวนำยิ่งยวดยังคงใช้งานต่อได้สูงสุดถึงสองชั่วโมงด้วยฉนวนที่ดีเยี่ยมแม้ขณะที่ไม่ทำงาน

เนื่องจาก SupraCube ไม่เกิดปฏิกิริยาทั้งสิ้น จึงไม่มีสายเคเบิลรบกวนและไม่มีการสั่นสะเทือนหรือเสียงรบกวนทางไฟฟ้าที่อาจส่งผลต่อการใช้งานที่มีความละเอียดอ่อนได้ การลอยตัวเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องทำให้พื้นผิวร้อนขึ้น เพื่อให้สินค้าที่ไวต่อความร้อนไม่เสียหายและไม่จำเป็นต้องระบายความร้อนที่ซับซ้อน