Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-H3B1-50-16

1002501

GTIN 4052568226022

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1/2
Akış Kv
3.7 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Nominal genişlik
12 mm