Y Valf VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16
1002502
GTIN 4052568226039
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G3/4
Akış Kv
6.7 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Nominal genişlik
16 mm