Y Valf VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3B1-50-4
1002510
GTIN 4052568226114
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G2
Akış Kv
28 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 4 bar
Nominal genişlik
43 mm