Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-N1-230-H3B1-50-10
1002538
GTIN 4052568226381
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1 NPT
Akış Kv
9.6 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 10 bar
Nominal genişlik
23 mm