Y Valf VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-H3B1-50-8

1002541

GTIN 4052568226411

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1 1/2 NPT
Akış Kv
23 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 8 bar
Nominal genişlik
35 mm