Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-50-10

1002550

GTIN 4052568226503

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1 NPT
Akış Kv
11 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 10 bar
Nominal genişlik
24 mm