Paralel tutucu DHPS-6-A
1254039
GTIN 4052568229139
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
13.5 N
Tutma çenesi başına strok
2 mm
Konum algılama
Hall sensörü için
Tutma kuvveti güvencesi
Yok