Radyal tutucu DHRS-16-A
1310160
GTIN 4052568229573
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)'da toplam tutma torku, açma
62 Ncm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma toplam tutma torku
55 Ncm
Maks. açılma açısı
180 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için