Körüklü tutucu DHEB-12-E-D-E-L
1320767
GTIN 4052568229870
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
20 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
40 ms
Tutulacak min. çap
13 mm
Maks. tutulacak çap
17 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
0.12 kg