Körüklü tutucu DHEB-51-E-U-S-L
1320807
GTIN 4052568230272
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi
30 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi
70 ms
Tutulacak min. çap
54 mm
Maks. tutulacak çap
68 mm
Taşıma kapasitesi kılavuz değer
2.5 kg