Hassas akış kontrol Valfi GRPO-10-PK-3

13229

GTIN 4052568112103

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Kısma fonksiyonu
Kısma yönünde standart anma debisi
3.8 l/min
Pnömatik bağlantı 1
PK-3
Çalışma basıncı
0 bar - 8 bar
Ayar elemanı
Ölçekli döner düğme