Çabuk Bağlantı Rakoru CRQS-1/8-6-I
132330
GTIN 4052568027957
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-15 °C - 120 °C
Nominal genişlik
4.1 mm