Hassas filtre PFML-186-HP3-AST
1364705
GTIN 4052568263003
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
10220 l/min
Ortam sıcaklığı
5 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
0 bar - 50 bar
Filtre hassasiyeti
0.01 µm