Motor Sürücü CMMP-AS-C5-3A-M3
1501326
GTIN 4052568237905
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Nominal akım
4 A - 6 A
Nominal çalışma gerilimi AC
230 V
Nominal çalışma gerilimi fazları
1 fazlı
Kontrolör nominal gücü
1000 VA
Fieldbus bağlantısı
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP