Fark basınç regülatörü LRL-1/8-QS-4
153511
GTIN 4052568070861
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Basınç kontrol aralığı
2 bar - 6 bar
Nominal debi kapalı
93 l/min
Nominal debi açık
96 l/min
Pnömatik bağlantı 1
R1/8
Pnömatik bağlantı 2
QS-4