Filtre LF-1-D-MAXI
159615
GTIN 4052568006334
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmi ş)
5300 l/min
Çalışma basıncı
0 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm