Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Valfler ve valf terminalleri

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Selenoid valf MN1H-2-3/8-MS

161727

GTIN 4052568129231

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tasarım
Diyaframlı valf
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Bağlantı rakoru
G3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2900 l/min
Akışkan basıncı
0.5 bar - 10 bar