Filtre LF-3/8-D-MINI
162606
GTIN 4052568072278
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1400 l/min
Çalışma basıncı
0 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm