Hassas filtre LFMA-1/2-D-MIDI
162646
GTIN 4052568131869
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
1120 l/min
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
1 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
0.01 µm