Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1-D-O-MAXI
162745
GTIN 4052568132576
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
8500 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm