Standart silindir DNC-125-40-PPV
163512
GTIN 4052568135041
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
40 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme