Basınç Oransal Regülatör VPPL-3Q-3-0L20H-V1-V-S1-2

1635987

GTIN 4052568263812

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör kapalı
Pnömatik bağlantı 1
Flanş
Basınç kontrol aralığı
0.2 bar - 20 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
245 l/min