Basınç Oransal Regülatör VPPL-3Q-3-Z-0L20H-A4-A-S1-4

1635991

GTIN 4052568263850

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör kapalı
Pnömatik bağlantı 1
Flanş - G1/4
Basınç kontrol aralığı
0.2 bar - 20 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
245 l/min