Selenoid valf CPE24-M3H-5J-3/8
163835
GTIN 4052568135911
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3200 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Çalıştırma türü
elektrikli