Açma/kapama valfi HEE-1/2-D-MIDI-230
172946
GTIN 4052568140694
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3600 l/min
Çalışma basıncı
2.5 bar - 16 bar
Çalıştırma türü
elektrikli