Regülatör LR-1-D-7-MAXI-NPT
173674
GTIN 4052568313449
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
1 NPT
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
12500 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 7 bar
Maks. basınç histerezi
0.4 bar