Filtre LF-3/4-D-MAXI-NPT
173700
GTIN 4052568313708
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
3/4 NPT
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
5000 l/min
Çalışma basıncı
0 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm