Filtre LF-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT
173703
GTIN 4052568313739
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
3/4 NPT
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3600 l/min
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm