Hassas filtre LFMB-1/4-D-MINI-A-NPT
173711
GTIN 4052568313814
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
1/4 NPT
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
650 l/min
Su tahliye
tam otomatik
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
1 µm