Hassas filtre LFMB-1-D-MAXI-NPT
173722
GTIN 4052568313920
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
1 NPT
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
2780 l/min
Su tahliye
elle basmalı
Çalışma basıncı
1 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
1 µm