Şartlandırıcı Ünitesi FRC-3/4-D-MAXI-A-NPT
173877
GTIN 4052568315474
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
3/4 NPT
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
8300 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm