Geçmeli burç CQH-22-QS-16
177723
GTIN 4052568038687
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Rakor CQ-22
Pnömatik bağlantı 2
Rakor QS-16
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 70 °C
Nominal genişlik
11 mm