Plastik boru PQ-PA-15X1,5X3000
177729
GTIN 4052568038700
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
15 mm
İç çap
12 mm
Hortum malzemesi
PA
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 75 °C