Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2027 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

06/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Oransal valfler

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Basınç Oransal Regülatör MPPES-3-1/4-2-010

187335

GTIN 4052568148034

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör kapalı
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Basınç kontrol aralığı
0 bar - 2 bar
Giriş basıncı 1
3 bar - 4 bar