Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1/2-D-DI-MAXI
192368
GTIN 4052568151041
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
4500 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm