Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A
192397
GTIN 4052568151331
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
7700 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 7 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm