Boru PQ-AL-28X1,5X3000

194593

GTIN 4052568080624

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
28 mm
İç çap
25 mm
Hortum malzemesi
Dövme alüminyum alaşım
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 75 °C