Selenoid valf MHE2-M1H-3/2G-M7-K

196132

GTIN 4052568080907

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
100 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M7
Çalışma basıncı
-0.9 bar - 8 bar