Selenoid valf CPE14-M1BH-5/3E-QS-8
196900
GTIN 4052568159894
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
570 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-8
Çalıştırma türü
elektrikli