Paralel tutucu HGPM-12-EO-G8
197566
GTIN 4052568160630
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
13.5 N
Tutma çenesi başına strok
3 mm
Konum algılama
Yok