DUO-Spiral Hortum PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS
197619
GTIN 4052568082574
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
4 mm
İç çap
2.6 mm
Çalışma uzunluğu
1.5 m
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C