Selenoid valf MC-2-1/8

2187

GTIN 4052568000134

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
300 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli