Paralel tutucu HGPL-14-80-A-B
3361482
GTIN 4052568269197
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
79 N
Tutma çenesi başına strok
80 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için