Bobin MSW-240AC-OD
34409
GTIN 4052568067908
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
A formu - Soket - EN 175301-803'e göre
Montaj türü
Dış altıgen 1/8 - Tutma klipsi
Bobin karakteristik değerleri
240 V AC: 50 Hz, toplama gücü 30,0 VA, tutma gücü 22,0 VA
Koruma türü
IP65