Pnömatik Valf|Hava tetiklemeli valf VLX-2-1/2-MS

34434

GTIN 4052568115173

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tasarım
Diyaframlı valf
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Bağlantı rakoru
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
4000 l/min
Akışkan basıncı
1 bar - 10 bar