Susturuculu Egzost Kısma Valfi GRE-3/8
35310
GTIN 4052568010119
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Ses basıncı kısma fonksiyonu
Kısma yönünde standart anma debisi
2000 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Çalışma basıncı
0 bar - 10 bar
Ayar elemanı
Oluklu vida